For stivt feste av kapslingen på bærearmsystem 60
- Art.nr:
- CP 6206360
- Produktbeskrivelse
- For stivt feste av kapslingen på bærearmsystem 60.
- Materiale
- Støpt sink
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Gjengeformende skruer for bæreprofilfeste - Rifid y/n
- Ja
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,12 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177684386
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- CP Feste CP 60, for bærearmtilkobling Ø20 x 65 mm
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning