For dreibart feste av kapslingen på den vertikale delen til bærearmsystem 60
- Art.nr:
- CP 6206300
- Produktbeskrivelse
- For dreibart feste av kapslingen på den vertikale delen til bærearmsystem 60
- Materiale
- Støpt sink
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Gjengestifter
Gjengeformende skruer for bæreprofilfeste - Kan dreies/helles
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- Ca. 310°, kan festes med klemmhendler
- Dreievinkelen kan begrenses ved å bruke de vedlagte gjengestiftene
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2 kg
- Bruttovekt
- 2,28 kg
- Tolltariffnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684355
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Kobling CP 60, for bærearmtilkobling Ø 130 mm
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning