For dreibart feste av kapslingen på den horisontale delen til bærearmsystemet. Kapslingen kan monteres hengende eller påsittende. Avtakbar avdekning for enkel kabelgjennomføring.
- Art.nr:
- CP 6206380
- Produktbeskrivelse
- For dreibart feste av kapslingen på den horisontale delen til bærearmsystemet. Kapslingen kan monteres hengende eller påsittende. Avtakbar avdekning for enkel kabelgjennomføring.
- Materiale
- Vinkelkobling: Støpt aluminium/støpt sink
Avdekning: Plast - Farge
- Vinkelkobling: RAL 7035
Avdekning: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Gjengestifter
Justeringsskruer
Gjengeformende skruer for bæreprofilfeste - Kan dreies/helles
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- Ca. 310°, kan festes med klemmhendler
- Dreievinkelen kan begrenses ved å bruke de vedlagte gjengestiftene
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,8 kg
- Bruttovekt
- 1,953 kg
- Tolltariffnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684393
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Vinkelkobling 90° CP 60, for bærearmtilkobling Ø 130 mm
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning