For svingbar sammenkobling av horisontale bæreprofildeler i forløpet til bærearmsystemet.
- Art.nr:
- CP 6218620
- Produktbeskrivelse
- For svingbar sammenkobling av horisontale bæreprofildeler i forløpet til bærearmsystemet.
- Materiale
- Mellomledd: Støpestål
Belg: Plast - Farge
- Mellomledd: RAL 7035
Belg: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Belg
Hullplater og skruer for begrensning av dreievinkelen
Justeringsskruer
Gjengeformende skruer for bæreprofilfeste - Kan dreies/helles
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 180°
- Med 2 hullede stålskiver, begrenset justering
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 10,503 kg
- Bruttovekt
- 11,056 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 39,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177683907
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Mellomledd CP 180
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning