For svingbart feste av bærearmsystemet på horisontale flater, også hengende feste i tak er mulig. Avtakbar avdekning for enkel kabelgjennomføring.
- Art.nr:
- CP 6212700
- Produktbeskrivelse
- For svingbart feste av bærearmsystemet på horisontale flater, også hengende feste i tak er mulig. Avtakbar avdekning for enkel kabelgjennomføring.
- Materiale
- Vridningsledd: Støpt aluminium
Avdekning: Plast - Farge
- Vridningsledd: RAL 7035
Avdekning: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Skruer for begrensning av dreievinkel
Justeringsskruer
Gjengeformende skruer for bæreprofilfeste - Kan dreies/helles
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 330°
- Dreievinkelen kan begrenses ved å bruke de vedlagte skruene/anleggsplaten
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,75 kg
- Bruttovekt
- 5,86 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177683990
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Vridningsledd CP 120, montering horisontal
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Further instructions