For svingbart feste av bærearmsystemet på vertikale flater. Avtakbar avdekning for enkel kabelgjennomføring.
- Art.nr:
- CP 6212760
- Produktbeskrivelse
- For svingbart feste av bærearmsystemet på vertikale flater. Avtakbar avdekning for enkel kabelgjennomføring.
- Materiale
- Veggledd: Støpt aluminium
Avdekning: Plast - Farge
- Veggledd: RAL 7035
Avdekning: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Skruer for begrensning av dreievinkel
Justeringsskruer
Gjengeformende skruer for bæreprofilfeste - Kan dreies/helles
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 330°
- Dreievinkelen kan begrenses ved å bruke de vedlagte skruene
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6 kg
- Bruttovekt
- 6,18 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684126
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Veggledd CP 120, montering vertikalt
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Further instructions