For stabilt feste av bærearmsystemet på vertikale eller horisontale flater.
- Art.nr:
- CP 6212800
- Produktbeskrivelse
- For stabilt feste av bærearmsystemet på vertikale eller horisontale flater.
- Fordeler
- Med klargjøring for fleksibel kabelinnføring og -gjennomføring fra alle sider
- Integrert én-manns montasje ved hjelp av nøkkelhullboring
- Valgfritt, vridningssikkert feste på montasjenivået ved hjelp av faststifting
- Integrert justeringsmulighet
- Materiale
- Vegg-/gulvfeste: Støpt aluminium
Avdekning: Plast - Farge
- Vegg-/gulvfeste RAL 7035
Avdekning: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Gjengestifter
Justeringsskruer
Gjengeformende skruer for bæreprofilfeste - Rifid y/n
- Ja
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,652 kg
- Bruttovekt
- 2,852 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177684140
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Vegg-/gulvfeste CP 120, stort
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Further instructions