Feste på sammenkoblingselementene med 4 selvgjengende skruer i skruekanalen. Kuttes enkelt ved behov. Åpen kabelkanal for enkel tilgjengelighet ved service og for ferdigmontert kabel med plugg, kan lukkes med avdekingsprofil. X-formet profilering for høyere belastning, store kabelføringskanaler. Den øvre kanalen passer for kabler med store plugger (f.eks. DVI eller VGA) og finnes hhv. kan brukes i hele systemet.
- Art.nr:
- CP 6212210
- Produktbeskrivelse
- Feste på sammenkoblingselementene med 4 selvgjengende skruer i skruekanalen. Kan avkortes etter ønske, ikke nødvendig med gjengeskjæring. Åpen kabelkanal for enkel tilgjengelighet ved service og for ferdigmontert kabel med plugg, kan lukkes med avdekningsprofil. X-formet profilering for høyere belastning, store kabelføringskanaler. Den øvre kanalen passer for kabler med store plugger (f.eks. DVI eller VGA) og finnes hhv. kan brukes i hele systemet.
- Materiale
- Bæreprofil: Aluminiumsprofil
Avdekning: Plast - Farge
- Bæreprofil: RAL 7035
Avdekning: RAL 7024 - Leveringsomfang
- bæreprofil
Snapdeksel - Lengde
- 2 000 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 75 mm
Høyde: 120 mm
Lengde: 2.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 18,265 kg
- Bruttovekt
- 18,74 kg
- Tolltariffnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177683983
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Bæreprofil CP 120, åpen, L: 2000 mm
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Further instructions