Feste på sammenkoblingselementene med 4 selvgjengende skruer i skruekanalen. Kan avkortes etter ønske, ikke nødvendig med gjengeskjæring. Lukket kabelkanal med stort tverrsnitt.
- Art.nr:
- CP 6218100
- Produktbeskrivelse
- Feste på sammenkoblingselementene med 4 selvgjengende skruer i skruekanalen. Kan avkortes etter ønske, ikke nødvendig med gjengeskjæring. Lukket kabelkanal med stort tverrsnitt.
- Materiale
- Bæreprofil: Aluminiumsprofil
- Farge
- Bæreprofil: RAL 7035
- Leveringsomfang
- bæreprofil
- Lengde
- 1 000 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 90 mm
Høyde: 160 mm
Lengde: 1.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 10,178 kg
- Bruttovekt
- 10,82 kg
- Tolltariffnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177683815
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Bæreprofil CP 180, tett, L: 1000 mm
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning