For bærearmkombinasjon CP 60 på CP 40
- Art.nr:
- CP 6206640
- Fordeler
- Integrert justeringsmulighet
- Avtakbar avdekning for enkel kabelføring
- Anvendelsesområder
- Sammenkoblingselement horisontal CP 60 på vertikal CP 40
- For montering av små, flate betjeningskapsling med CP 40 komponenter når den høyere bærekraften til CP 60 behøves ved store utliggerlengder eller når et mellomledd er nødvendig for anvendelsen.
- Materiale
- Vinkeladapter 90°: Støpt aluminium
Avdekning: Plast - Farge
- Vinkeladapter 90°: RAL 7035
Avdekning: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Justeringsskruer
Gjengeformende skruer og klemmeskruer for bæreprofilfeste - Rifid y/n
- Ja
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,04 kg
- Bruttovekt
- 1,12 kg
- Tolltariffnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- CP Vinkeladapter 90°, for bærearm-kombinasjon CP 60 to CP 40
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Info sheet