For svingbart feste av bærearmsystemet på vertikale flater.
- Art.nr:
- CP 6501150
- Materiale
- Aluminium
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7024
- Kan dreies/helles
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- Ca. 330°, forutsatt at det øvre leddet kan bevege seg fritt
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,119 kg
- Bruttovekt
- 2,128 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177436077
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Veggledd CP 40, stål
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning