For stivt feste av kapslingen på bærearmsystem 40.
- Art.nr:
- CP 6501120
- Materiale
- Aluminium
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7024
- Kan dreies/helles
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- Ca. 305°, kan festes med klemmhendler
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,579 kg
- Bruttovekt
- 1,584 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177436046
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Vinkelkobling 90°, CP 40, for bærearmtilkobling Ø 0 x 71 mm, stål
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning