For dreibart feste av bærearmsystemet på vertikale eller horisontale flater.
- Art.nr:
- CP 6663400
- Utførelse
- På framsiden, boring Ø 9 mm
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4305 (AISI 303)
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- Kan dreies/helles
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 350°, kan festes med fingerskruer.
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,292 kg
- Bruttovekt
- 4,68 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177122222
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Vegg-/gulvfeste, driebart, CP 40, på baksiden, rustfritt stål, 1.4305
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning