Veggkonsoll CP 40, rustfritt stål

Art.nr: CP 6665500

Art.nr:
CP 6665500
Utførelse
På framsiden, boring Ø 9 mm
Anvendelsesområder
Med utsparing for montering av
Gulvfeste, dreibart, CP 40, rustfritt stål (6663.500), med 4 skruer
Vegg-/gulvfeste, stabilt, CP 40, rustfritt stål (6663.000), med 4 skruer og muttere
Materiale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 66 iht. DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 iht. DIN EN 60529, 2014-09
Rifid y/n
Ja
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,6 kg
Bruttovekt
1,755 kg
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177184725
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivelse
CP Veggkonsoll CP 40, på framsiden, rustfritt stål, 1.4301
Forklaringer
Produsenterklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj