Feste på sammenkoblingselementene med 4 selvgjengende skruer i skruekanalen. Kuttes enkelt ved behov. Åpen kabelkanal for enkel tilgjengelighet ved service og for ferdigmontert kabel med plugg, kan lukkes med avdekningsprofil. Med strammeelementer for høyere belastning.
- Art.nr:
- CP 6206110
- Produktbeskrivelse
- Feste på sammenkoblingselementene med 4 selvgjengende skruer i skruekanalen. Kuttes enkelt ved behov. Åpen kabelkanal for enkel tilgjengelighet ved service og for ferdigmontert kabel med plugg, kan lukkes med avdekningsprofil.
- Materiale
- Bæreprofil: Aluminiumsprofil
Strammeelementer: Stål
Avdekningsprofil: Plast - Farge
- Bæreprofil: RAL 7035
Avdekning: RAL 7024 - Leveringsomfang
- bæreprofil
Strammeelementer for stabilisering
Snapdeksel - Lengde
- 1 000 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 1.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,5 kg
- Bruttovekt
- 5,62 kg
- Tolltariffnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Bæreprofil CP 60, åpen, L: 1000 mm
- Dokumentasjon
- Further instructions
- Veiledning