For svingbart feste av bærearmsystemet på vertikale flater.
- Art.nr:
- CP 6212780
- Produktbeskrivelse
- For svingbart feste av bærearmsystemet på vertikale flater.
- Materiale
- Veggledd: Støpestål
Belg: Plast - Farge
- Veggledd: RAL 7035
Belg: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Belg
Skruer for begrensning av dreievinkel
Justeringsskruer
Gjengeformende skruer for bæreprofilfeste
Inkl. pakninger - Kan dreies/helles
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 180°
- Med 2 hullede stålskiver, begrenset justering
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 8 kg
- Bruttovekt
- 8,32 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177705616
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Veggledd CP 120, uttak horisontalt, uten høydejustering
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Further instructions