Bæreprofil, justerbar i høyden for bærearmsystemer

Art.nr: CP 6212065

Den nye bæreprofilen, som kan justeres i høyden, sørger alltid for riktig oversikt til de avgjørende elementene i human/machine--kommunikasjonen. Systemet kan uten ytterligere tilpasning monteres på veggsiden direkte på komponentene i bærearmsystemet CP 120 og på kapslingssiden, på bærearmsystemet CP 60.

Art.nr:
CP 6212065
Produktbeskrivelse
Den nye bæreprofilen, som kan justeres i høyden, sørger alltid for riktig oversikt til de avgjørende elementene i human/machine--kommunikasjonen. Systemet kan uten ytterligere tilpasning monteres på veggsiden direkte på komponentene i bærearmsystemet CP 120, og på kapslingssiden, avhengig av modell, enten på bærearmsystemet CP 60 eller CP 120.
Fordeler
Bærearm sitter fast i hver posisjon
Nøyaktig tilpasning av opphengt last ved hjelp av stillskruen foran på bæreprofilen
Stillskrue uten demontering av komponenter kan nås
Sikkerhet takket være store kabelrenner og kabelføring på dreiepunkter
Avtakbar avdekning for enkel kabelføring
Hellingsvinkelen til den monterte kapslingen er lik i hver høydeposisjon
Kabler med plugger som f.eks. DVI, VGA kan føres gjennom uten problemer
Stort vektområde fra 4 til 60 kg med tre systemer. (Vektområde gjelder for bestykket kapsling og vertikal bæreprofil)
Tekniske data
Kabelrenne: 36 x 11 mm (B x H), maks pluggjennomføring: 41 x 17 mm (B x H)
Tilbyr mer ergonomi med justeringsområdet 990 mm (± 495 mm)
Anvendelsesområder
For høye og lave brukere
For sittende og stående arbeidsplasser
Materiale
Leddeler: Støpt aluminium
Belg: Plast
General colour
RAL 7035
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
1 100 mm
Connection options enclosure
CP 60
Connection options wall / machine
CP 120
Henvisning
For kombinasjoner med bæreprofil, justerbar i høyden må man være oppmerksom på: Ved bruk av et mellomledd må den høydejusterbare bæreprofilen alltid brukes i den horisontale posisjonen som er nærmest betjeningskapslingen.
Dimensjoner
Lengde: 1.100 mm
Bærelast
4 kg...15 kg
Henvisning til best.nr.
Maks. tverrsnitt til kabelinnføring 41 x 17 mm
Vektområde gjelder for bestykket kapsling og vertikal bæreprofil.
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
15,2 kg
Bruttovekt
16 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177960275
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivelse
CP support section, height-adjustable, for CP 120/60, length 1050 mm
Dokumentasjon
Veiledning