Den nye bæreprofilen, som kan justeres i høyden, sørger alltid for riktig oversikt til de avgjørende elementene i human/machine--kommunikasjonen. Systemet kan uten ytterligere tilpasning monteres på veggsiden direkte på komponentene i bærearmsystemet CP 120 og på kapslingssiden, på bærearmsystemet CP 120.
- Art.nr:
- CP 6212120
- Produktbeskrivelse
- Den nye bæreprofilen, som kan justeres i høyden, sørger alltid for riktig oversikt til de avgjørende elementene i human/machine--kommunikasjonen. Systemet kan uten ytterligere tilpasning monteres på veggsiden direkte på komponentene i bærearmsystemet CP 120, og på kapslingssiden, avhengig av modell, enten på bærearmsystemet CP 60 eller CP 120.
- Fordeler
- Bærearm sitter fast i hver posisjon
- Ekstra feste med klemhåndtak er mulig
- Nøyaktig tilpasning av opphengt last ved hjelp av stillskruen foran på bæreprofilen
- Stillskrue uten demontering av komponenter kan nås
- Sikkerhet takket være store kabelrenner og kabelføring på dreiepunkter
- Avtakbar sidevegg for enkel tilgang til kabelføringen
- Hellingsvinkelen til den monterte kapslingen er lik i hver høydeposisjon
- Kabler med plugger som f.eks. DVI, VGA kan føres gjennom uten problemer
- Stort vektområde fra 4 til 60 kg med tre systemer. (Vektområde gjelder for bestykket kapsling og vertikal bæreprofil)
- Tekniske data
- Kabelrenne: 43 x 21 mm (B x H), maks pluggjennomføring: 59 x 17 mm (B x H)
- Tilbyr mer ergonomi med justeringsområdet 600 mm (± 300 mm)
- Anvendelsesområder
- For høye og lave brukere
- For sittende og stående arbeidsplasser
- Materiale
- Leddeler: Støpt aluminium
Belg: Plast - General colour
- RAL 7035
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 790 mm
- Connection options enclosure
- CP 120
- Connection options wall / machine
- CP 120
- Henvisning
- For kombinasjoner med bæreprofil, justerbar i høyden må man være oppmerksom på: Ved bruk av et mellomledd må den høydejusterbare bæreprofilen alltid brukes i den horisontale posisjonen som er nærmest betjeningskapslingen.
- Dimensjoner
- Lengde: 790 mm
- Bærelast
- 10 kg...60 kg
- Henvisning til best.nr.
- Maks. tverrsnitt til kabelinnføring 17 x 59 mm
- Vektområde gjelder for bestykket kapsling og vertikal bæreprofil.
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 13,76 kg
- Bruttovekt
- 14,2 kg
- Tolltariffnummer
- 73269060
- EAN
- 4028177924345
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP support section height-adjustable, CP120/120, for weight range 10-60 kg
- Dokumentasjon
- Veiledning