For tilkobling på baksiden av betjeningskapslinger, standard TFT-er og industri-PC-er med tilkobling VESA 75/100. Tilkobling til Rittal bærearmsystemer CP 40 og CP 60 og på CP 120 med adapter fra bærearmtilkobling Ø 130 mm...
Den nye bæreprofilen, som kan justeres i høyden, sørger alltid for riktig oversikt til de avgjørende elementene i human/machine--kommunikasjonen. Systemet kan uten ytterligere tilpasning monteres på veggsiden direkte...
For montering på IW-arbeidsplate, klargjort for feste Ø 130 mm, flater eller fester/koblinger med bærearmtilkobling 120 x 65 mm. Passer til kapslinger inntil 20 kg med bærearmtilkobling. Med kabeltunnel for beskyttet...