Tilkoblingsadapter CP-L Ø 130 mm på CP-L kantet 120 x 65 mm

Artikkelnummer: CP 6071.000

For påbygging av betjeningskapslinger med bærearmutsparing CP-L 120 x 65 mm.

Artikkelnummer:
CP 6071.000
Produktbeskrivelse
For montering av betjeningskapslinger med bærearmutsparing CP-L kantet 120 x 65 mm.
Materiale
Aluminium
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. pakning og festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 40 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,559 kg
Bruttovekt
0,56 kg
Tolltariffnummer
76169990
EAN
4028177618770
ECLASS 8.0
27189263
Datablad
Technical Data sheet