For montering på IW arbeidsplater eller andre flater.
- Art.nr:
- IW 6902670
- Produktbeskrivelse
- Med kabeltunnel for beskyttet kabelgjennomføring.
- Anvendelsesområder
- For montering på: IW arbeidsplate, klargjort, flater, kapslingsfeste/-kobling CP-L kantet 120 x 65 mm, feste/kapslingskobling CP 40 (kan også brukes som helningsadapter +100°/–60° for CP 40)
- Passer til kapslinger inntil 20 kg med bærearmtilkobling: CP 40, CP-L kantet 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA Standard 75
- Materiale
- Stålplate
Belg: Plast - Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7024
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Tilt angle note
- +100°/-60°, kan justeres vha. klemhendel i 7,2°-rasteren, og kan begrenses til +100°/-15° vha. vedlagte stillskrue.
- Tilt angle pitch pattern
- 7,2 °
- OUT_TILT_ANGLE
- -60 ‐ 100 °
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,72 kg
- Bruttovekt
- 0,928 kg
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177325791
- ECLASS 8.0
- 27189263