For enkel innhekting av kommandopanelet på bærearmen/gulvfoten.
- Art.nr:
- CP 6212540
- Utførelse
- For montering av
Komfortpanel f.o.m. frontplatebredde 247 mm og innbyggingsdybde 152 mm
Optipanel f.o.m. frontplatebredde 220 mm og innbyggingsdybde 150 mm
Stålplate fra innbyggingsdybde 135 mm
For montasje på bærearmsystem-komponenter
Feste CP 60/120 for bærearmtilkobling Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Kobling CP 60/120/180 for bærearmtilkobling Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Vinkelkobling 90° CP 60/120 for bærearmtilkobling Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Hellingsadapter 10° CP 60/120 for bærearmtilkobling Ø 130 mm, CP 6206.420
Hellingsadapter 45° CP 60/120 for bærearmtilkobling Ø 130 mm, CP 6206.420 - Fordeler
- For enkel montering av kommandopanelet på bærearmen/gulvfoten
- Mer plass for kabelinnføring
- Materiale
- Tilkoblingsplate: Aluminium
Forsterkingsplate Stålplate, 6 mm - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Forsterkingsplate
Pakninger
Festemateriell - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,3 kg
- Bruttovekt
- 1,604 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684232
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Tilkoblingsplater, med forsterkingsplate CP 120/60, for bærearmtilkobling Ø 130 mm
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Info sheet