For tilkobling på baksiden av betjeningskapslinger, standard TFT-er og industri-PC-er med tilkobling VESA 75/100. Tilkobling til Rittal bærearmsystemer CP 40 og CP 60 og på CP 120 med adapter fra bærearmtilkobling Ø 130 mm på kantet 120 x 65 mm.
- Art.nr:
- CP 6206480
- Utførelse
- Tilkobling til Rittal bærearmsystemer
- Produktbeskrivelse
- For tilkobling på baksiden av betjeningskapslinger, standard TFT-er og industri-PC-er med tilkobling VESA 75/100.
- Fordeler
- Hurtig og enkel én-manns montering ved hjelp av nøkkelhullutsparinger
- Mer plass for installasjon og service
- Kabelføring til apparater utenfor og nedenfor konsollene er mulig
- Avtakbar avdekning for enkel kabelføring og tilgjengelighet til innvendige apparattilkoblinger
- Integrerte kabelfangmuligheter
- Deksel og faste skruer
- Materiale
- Støpt sink
- Farge
- Tilkoblingsbrakett: RAL 7035
Avdekning: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Inkl. pakning og festemateriell
Kabelstrips for kabelfanging - Rifid y/n
- Ja
- Henvisning
- Avhengig av bruken, er feste, kobling, hellingsadapter eller adapter nødvendig
- Belastning
- 800 N
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,5 kg
- Bruttovekt
- 2,775 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177693920
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- CP Tilkoblingsbrakett VESA 75/100
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning