For direkte svingbar integrering i maskiner og anlegg.
- Art.nr:
- CP 6206850
- Utførelse
- Dreieledd med utligger
- Produktbeskrivelse
- For direkte svingbar integrering i maskiner og anlegg.
- Fordeler
- Med integrert begrensning av dreiningsvinkelen
- Anvendelsesområder
- Kapslingsoppbygging hengende eller stående
- Farge
- RAL 7024/7035
- Jib length
- 200 mm
- Monteringsmuligheter
- Passer for kapsling med bærearmtilkobling Ø 130 mm
- Belastning (statisk)
- 700 N
- Rotation angle/swivel area
- ca. 310°
- Dreievinkelen kan begrenses ved å bruke de vedlagte gjengestiftene
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,66 kg
- Bruttovekt
- 2,86 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177707931
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- CP Dreieledd med/uten utligger, for direkte svingbar integrering i maskiner og anlegg.
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Info sheet