Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2020
- Art.nr:
- CP 6052700
- Produktbeskrivelse
- For montering av standard kabelinnføringselementer med utvendig tverrsnitt M63 x 1,5. For å sikre kapslingsgraden mellom betjeningskapslingen og fot-/bærearmsystemet.
- Anvendelsesområder
- Oppdelingen en betjeningskapsling for:
- Kobling CP 60/120/180 for bærearmtilkobling Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Feste CP 60/120 for bærearmtilkobling Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
- Vinkelkobling 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
- Materiale
- Aluminium
- Overflate
- Svart eloksert
- Leveringsomfang
- Adapter
Inkl. pakninger
Inkl. montasjeskruer - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,15 kg
- Bruttovekt
- 0,194 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177708051
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- CP Adapter for IP compartmentalisation, for bærearmtilkobling Ø 130 mm
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Info sheet