Storskapet HD er den fleksible, rekkemonterbare skapløsningen for hygienisk følsomme områder som rengjøres regelmessig.
- Art.nr:
- HD 4000285
- Materiale
- Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Låsinnsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Montasjeplate: Stålplate - Overflate
- Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket
Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010) - Leveringsomfang
- Skapramme med påsveiset bakvegg-bunnplate
Dør med innstukket pakning
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Montasjeplate
Innskrudd mellomstag - Opsjoner
- Understell HD med nivellering
- Dimensjoner
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 500 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Døråpningsvinkel
- 125°
- IK-kode
- IK08
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4X
- Type 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 148 kg
- Bruttovekt
- 149 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177967960
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- Systemskap HD, B×H×D: 1200x1800x500 mm, rustfritt, med montasjeplate, todørs
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentasjon
- Veiledning
- White Paper