Skap for brannslukkere HD

Art.nr: HD 4000075

Viktig sikkerhetsutstyr for rask tilgang og hygienisk beskyttet. Skap for plassering av brannslukkere kan plasseres direkte i produksjonsmiljøet.

Art.nr:
HD 4000075
Produktbeskrivelse
Takhelling 30° framover
Fordeler
Hygienisk utformet skap for oppbevaring av brannslukkingsapparater
Enkle og effektive rengjøringsmuligheter gir tids- og kostnadsbesparelse
Enkel fjerning av brannslukningsapparatet med en hånd på håndtaket
Rask tilstandskontroll takket være dør med vindu
Materiale
Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Håndtak og låsinnsats: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Vindu: Polykarbonat
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Overflate
Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)
Leveringsomfang
Helt tett kapsling
Dør med vindu og innsatt pakning
Valgfri dørhengsling
T-håndtak med 3-punkts låssystem
Dimensjoner
Bredde: 390 mm
Høyde foran: 840 mm
Høyde bak: 1.010 mm
Dybde: 300 mm
Vindusflate
Bredde vindu: 170 mm
Høyde vindu: 670 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
20 kg
Bruttovekt
22 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
70,94
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177918948
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Forklaringer
PCF-declaration
Datablad
Teknisk systemhåndbok