- Art.nr:
- HD 4000206
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Overflate
- Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell for fastskruing innenfra
- Henvisning
- For hver monterte sidevegg øker den totale bredden på skapet med 25 mm
- Passer for
- Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm - Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177976979
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- Sidevegger HD, HxD 2000x600, rustfritt stål
Sidevegger HD for systemskap HD
Art.nr: HD 4000206
Sidevegger med utenpåliggende, blå silikonpakning. Fastskruingspunkter befinner seg innenfor tetningsområdet.