Rekkemonteringsramme HD for spaltefri rekkemontering av systemskap HD.
Rekkemonteringsramme HD for store skap HD
Art.nr: HD 4000720
- Art.nr:
- HD 4000720
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Overflate
- Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
- Leveringsomfang
- Inkl. tetning
Inkl. festemateriell - Henvisning
- For hver montert rekkemonteringsramme, øker totalbredden på gulv 44 mm
- Passer for
- Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm - Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177976955
- Produktbeskrivelse
- Rekkemonteringsrammer HD, HxD 2000x600, rustfritt stål