Nivåføtter HD reduserer rengjøringstiden takket være fullt tildekket og forseglede gjenger for å jevne ut gulvhellinger inntil en vinkel på 10° takket være fleksibel fotplate.
- Art.nr:
- HD 4000250
- Utførelse
- med gulvfeste
- Fordeler
- Hurtig rengjøring takket være fullstendig tildekking og tette gjenger
- Utjevning av gulvhellinger inntil en vinkel på 10° takket være fleksibel fotplate
- Rekkemonteringer kan også foretas på skrå gulv ved hjelp av et stort nivelleringsområde
- Sertifisering i henhold til 3-A sanitærstandarder
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell og pakninger
- Belastning
- Maks. 7000 N statisk for hver nivåfot
- Dimensjoner
- Gjenger: M12
- Passer for
- Kapslingstype: Kompaktapparatskap HD
VX
VX SE
TS - Nivelleringsområde
- 122 ‐ 175 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 2,4 kg
- Bruttovekt
- 2,5 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177707658
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- HD Nivåføtter, med bunnfeste, rustfritt stål1.4301
- Dokumentasjon
- Veiledning