Rekkemonteringsramme HD for spaltefri rekkemontering av systemskap HD.
- Art.nr:
- HD 4000785
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. pakning for påbygging HD
Inkl. festemateriell - Henvisning
- For hver montert rekkemonteringsramme, øker totalbredden på gulv 44 mm
- Passer for
- Høyde: = 1.800 mm
Dybde: = 500 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9,5 kg
- Bruttovekt
- 12,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Dokumentasjon
- Veiledning