Påsats med 30° skrå for å hindre stående væske eller gjenstander. Spaltefri montering på systemskap HD.
- Art.nr:
- HD 4000525
- Utførelse
- Takhelling 30° framover
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 1.200 mm
Høyde foran: 40 mm
Høyde bak: 333 mm
Dybde: 500 mm - Passer for
- Bredde: = 1.200 mm
Dybde: = 500 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 19 kg
- Bruttovekt
- 20 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177694231
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Dokumentasjon
- Veiledning