- Art.nr:
- HD 4000.072
- Produktbeskrivelse
- For plassering av standard tastatur, inkl. vannavløpshull.
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. avstandsholder til kapslingen
- Dimensjoner
- Bredde: 573 mm
Dybde: 250 mm - Flate
- Bredde: 570 mm
Dybde: 190 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,1 kg
- Bruttovekt
- 4,6 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177709713
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- HD Support for Keyboards, WD: 573x250 mm