For å beskytte taster eller skjermer.
- Art.nr:
- HD 4000083
- Produktbeskrivelse
- For å beskytte taster eller skjermer.
- Fordeler
- Stort synsfelt
- Spaltefri overgang mellom vindu og ramme
- Utenpåliggende hengsel
- Med T-håndtak for enkel åpning uten nøkkel
- Materiale
- Rammer: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Vindu: Polykarbonat - Leveringsomfang
- Inkl. 2 hengsler
Inkl. T-håndtak
Inkl. festemateriell - Vindusflate
- Bredde vindu: 400 mm
Høyde vindu: 330 mm - Dimensjoner
- Bredde: 518 mm
Høyde: 436 mm
Dybde: 65 mm - Passer for
- Kapslingstype: Kompaktapparatskap HD
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- IK-kode
- IK08
- Monteringsmuligheter
- For montering på flater
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Type 13
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,15 kg
- Bruttovekt
- 4,206 kg
- Tolltariffnummer
- 39252000
- EAN
- 4028177985155
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- HD-vindu, med T-håndtak, BxH: 518x436 mm, rustfritt stål, 1.4301
- Dokumentasjon
- Further instructions
- Veiledning