Dør høyre for todørs VX

Art.nr: VX 5051104

Art.nr:
VX 5051104
Materiale
Stålplate
Overflate
dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig, struktur
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Låsestang, komplett
Lås: 3 mm splittlås
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
Leveringsomfang
Låsestang, komplett
Lås: 3 mm splittlås
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
23,2 kg
Bruttovekt
35 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177927568
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204