- Art.nr:
- VX 5051087
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig, struktur
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Låsestang, komplett
Lås: 3 mm splittlås - Passer for
- Kapslingstype: VX
Bredde: 1.000 mm
Høyde: 1.800 mm - Leveringsomfang
- Låsestang, komplett
- Lås: 3 mm splittlås
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 32,75 kg
- Bruttovekt
- 33,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177927735
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182204