Enkeltdør for VX

Art.nr: VX 5051091

Art.nr:
VX 5051091
Materiale
Stålplate
Overflate
dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig, struktur
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Låsestang, komplett
Lås: 3 mm splittlås
Passer for
Kapslingstype: VX
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.200 mm
Leveringsomfang
Låsestang, komplett
Lås: 3 mm splittlås
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
17,2 kg
Bruttovekt
29 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177927698
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204