Enkeltdør for VX

Art.nr: VX 5051096

Art.nr:
VX 5051096
Materiale
Stålplate
Overflate
dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig, struktur
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Låsestang, komplett
Lås: 3 mm splittlås
Passer for
Kapslingstype: VX
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
30,5 kg
Bruttovekt
31,2 kg
EAN
4028177927643
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204