- Art.nr:
- VX 5051126
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig, struktur
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Låsestang, komplett
- Dimensjoner
- Bredde: 400 mm
Høyde: 1.800 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX
Bredde: 800 mm
Høyde: 1.800 mm - Leveringsomfang
- Låsestang, komplett
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 16,8 kg
- Bruttovekt
- 23,88 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177927346
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204