Montasjeplate for VX, TS

Art.nr: VX 5051026

Montasjeplatefeste for TS

Montasjeplatefeste for VX

Montasjeplatefeste Rekkemonteringssystemer VX25 rustfritt stål

Art.nr:
VX 5051026
Materiale
Stålplate
Overflate
forsinket
Mål montasjeplate (B x H)
1.099 mm x 1.296 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
Bredde: = 1.200 mm
Høyde: = 1.400 mm
Montasjetips
For montering i TS-skap er montasjeplatefestet 5050.063 nødvendig.
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
35,2 kg
Bruttovekt
46,28 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177928343
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216