Montasjeplate for VX, TS

Art.nr: VX 5051038

Montasjeplatefeste for TS

Montasjeplatefeste for VX

Montasjeplatefeste Rekkemonteringssystemer VX25 rustfritt stål

Art.nr:
VX 5051038
Materiale
Stålplate
Overflate
forsinket
Mål montasjeplate (B x H)
499 mm x 2.096 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 2.200 mm
Montasjetips
For montering i TS-skap er montasjeplatefestet 5050.063 nødvendig.
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
27,4 kg
Bruttovekt
36,11 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177928220
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216