Montasjeplate for VX, TS

Art.nr: VX 5051041

Montasjeplatefeste for TS

Montasjeplatefeste for VX

Montasjeplatefeste Rekkemonteringssystemer VX25 rustfritt stål

Art.nr:
VX 5051041
Materiale
Stålplate
Overflate
forsinket
Mål montasjeplate (B x H)
699 mm x 1.496 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 1.600 mm
Montasjetips
For montering i TS-skap er montasjeplatefestet 5050.063 nødvendig.
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
26,8 kg
Bruttovekt
35,24 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177928190
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216