- Art.nr:
- VX 5051042
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- forsinket
- Mål montasjeplate (B x H)
- 699 mm x 1.696 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 1.800 mm - Montasjetips
- For montering i TS-skap er montasjeplatefestet 5050.063 nødvendig.
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 30 kg
- Bruttovekt
- 39,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177928183
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216