Enkeltdør for VX rustfritt stål

Art.nr: VX 5051153

Art.nr:
VX 5051153
Materiale
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Overflate
utvendig børstet, ruhet 400
Passer for
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
23 kg
Bruttovekt
31 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177930278
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101