- Art.nr:
- VX 5051158
- Materiale
- Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
- Overflate
- utvendig børstet, ruhet 400
- Passer for
- Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 36 kg
- Bruttovekt
- 40 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177930322
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101