For individuell utbygging av skapbunn. Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter mulig.
- Art.nr:
- VX 5050829
- Dimensjoner
- Bredde: 540 mm
Dybde: 275 mm - Passer for
- Bredde: 1.200 mm
- Henvisning
- For komplett lukking av en gulvåpning er minimum en skyveplate nødvendig.
- For skap med doble dører er én VE tilstrekkelig for halvparten av skapet
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,06 kg
- Bruttovekt
- 2,1 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177973053