- Art.nr:
- VX_IT 5051210
- Materiale
- Aluminium
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
- Overflate
- Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert
- Farge
- Komforthåndtak VX, hengsler, horisontal profil: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Dør med komforthåndtak VX for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
Hengsler 180°, montert
Inkl. festemateriell for montering på flater
- Passer for
- Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
- Leveringsomfang
- Dør med komforthåndtak VX for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
- Hengsler 180°, montert
- Inkl. festemateriell for montering på flater
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 12 kg
- Bruttovekt
- 13,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968066