- Art.nr:
- VX_IT 5051227
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Stålplatedør, lukket, én del, 130°-hengsler
Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E - Passer for
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.200 mm - Leveringsomfang
- Stålplatedør, lukket, én del, 130°-hengsler
- Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 15,9 kg
- Bruttovekt
- 16,4 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968158