Stålplatedør, én del, lukket for VX IT

Art.nr: VX_IT 5051228

Art.nr:
VX_IT 5051228
Materiale
Stålplate
Leveringsomfang
Stålplatedør, lukket, én del, 130°-hengsler
Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
Passer for
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.800 mm
Leveringsomfang
Stålplatedør, lukket, én del, 130°-hengsler
Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
20 kg
Bruttovekt
21 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177968165