Stålplatedør, én del, lukket for VX IT

Art.nr: VX_IT 5051230

Art.nr:
VX_IT 5051230
Materiale
Stålplate
Leveringsomfang
Stålplatedør, lukket, én del, 130°-hengsler
Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
Passer for
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.200 mm
Leveringsomfang
Stålplatedør, lukket, én del, 130°-hengsler
Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
27,2 kg
Bruttovekt
28 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177968189